125536
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Standard
Setscrew (SC)
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/standard/setscrew_sc/tkp_vsc_asmtab.prj},{NB=125536},{RS=205},{SS=1},{SS1=1.000000},{PN=125536},{DESCRIPTION=NSTU-VSC-100},{WEIGHT=1.48},{BOD=2.047200},{A=1.34},{A1=1.340000},{B=3.56},{B1=3.560000},{C=0.250},{C1=0.250000},{D=1.50},{D1=1.500000},{E=2.19},{E1=2.190000},{F=3/4},{F1=0.750000},{G=0.44},{G1=0.440000},{H=0.88},{H1=0.880000},{J=1.38},{J1=1.380000},{L=1.32},{L1=1.320000},{M=2.635/2.605},{M1=2.605000},{N=3.13},{N1=3.130000},{P=0.32},{P1=0.320000},{R=0.56},{R1=0.560000},{S=0.78},{S1=0.780000},{CS=1565},{CD=3146},{BN=9},{BD=5/16},{IC=5-11},{SES=1/4-28},{TS=66-80},{MH=C.I.},{MIR=4118},{MOR=52100},{MR=NYLON 6-6},{MB=52100},{SM=±2},{PPATH=tkp_vsc_bodi_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Series
205
Shaft Size
1
Inch
Part No.
125536
Description
NSTU-VSC-100
Weight
1.48
lbs
A
1.34
Inch
B
3.56
Inch
C
0.250
Inch
D
1.50
Inch
E
2.19
Inch
F
3/4
Inch
G
0.44
Inch
H
0.88
Inch
J
1.38
Inch
L
1.32
Inch
M
2.635/2.605
Inch
N
3.13
Inch
P
0.32
Inch
R
0.56
Inch
S
0.78
Inch
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..